22750.0042 - Rodamientos de Bolas
con alojamiento de chapa de acero

Los rodamientos de bolas son componentes fundamentales en sistemas de traslado, transporte, trabajo y embalaje.

Las piezas transportadas se pueden mover, girar o conducir con facilidad.

A partir del diámetro d1 = 36 disponen de una junta de fieltro impregnada de aceite que los protege del polvo.

Este artículo 22750.0042 - Rodamientos de Bolas con alojamiento de chapa de acero / todas piezas de acero inoxidable (d1 ±0,055: 18 mm) es una variante del grupo de artículos Ro­da­mien­tos de Bolas con alojamiento de chapa de acero (EH 22750.)

Ver­sión
d1 [mm]
Diá­me­tro de la bola [mm]
Trans­por­te di­ná­mi­co cro­quis C [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
todas piezas de acero inoxidable
d1 [mm]:
18 mm
Diá­me­tro de la bola [mm]:
12 mm
Trans­por­te di­ná­mi­co cro­quis C [N]:
180 N
Artículo No.:
22750.0042 2)
Documentos
Rodamientos de Bolas
  • todas piezas de acero inoxidable
  • d1 ±0,055: 18 mm
  • Diámetro de la bola: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • h1 ±0,15: 7,4 mm
  • h2: 15,5 mm
  • h3: 2 mm
  • h4: 4,3 mm
  • Alojamiento D1 1) +0,03: 17,97 mm
  • Transporte dinámico croquis C: 180 N
  • Peso: 17 g
Rodamientos de Bolas

Material

Tapa

  • Acero inoxidable

Cuerpo

  • Acero inoxidable

Bola

  • Acero inoxidable
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22750.0042
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje de Rodamientos de Bolas (EH 22750.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.