2B030.0244 - Posicionador
con vástago esférico y hexágono interior - PULGADAS

Utilizado para posicionar, indexar, fijar, bloquear, retener, así como para otras aplicaciones de presión similares.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Este artículo 2B030.0244 - Posicionador con vástago esférico y hexágono interior - PULGADAS / acero de decoletaje, muelle estándar (d1: 1/4-28) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res con vástago esférico y hexágono interior - PULGADAS (EH 2B030.)

Ma­te­rial
Pre­sión
rosca freno
d1
l [en]
Pre­sión1) - F1 ~ [lb]
Pre­sión1) - F2 ~ [lb]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero
Pre­sión:
Estándar
rosca freno:
Con rosca freno
d1:
1/4-28
l [en]:
1 en
Pre­sión1) F1 ~ [lb]:
~ 1 lb
Pre­sión1) F2 ~ [lb]:
~ 4 lb
Artículo No.:
2B030.0244
Documentos
Posicionador
  • acero de decoletaje, muelle estándar, Con rosca freno
  • d1: 1/4-28
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 en
  • Rosca: 2A-UNF
  • d2: 0,119 en
  • l: 1 en
  • SW: 1/8 en
  • Carrera s: 0,188 en
  • Presión1) F1: ~ 1 lb
  • Presión1) F2: ~ 4 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 194 °F
  • Peso: 0,145 oz
Posicionador

Material

Vástago

  • Acero de decoletaje, templado, pavonado

Cuerpo

  • Acero de decoletaje, pavonado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS.

Referencias

En los datos técnicos que siguen a estas páginas encontrará una tabla de conversión.

Rosca freno: revestimiento de poliamida en un punto (para más información consultar el apartado de datos técnicos).

Características

Muelle estándar: sin marca

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 2B030.0244
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.