22570.0418 - Espiga Roscada
cabeza esférica

Las espigas roscadas (EH 22570.) se pueden combinar con los patines de plástico (EH 22570.)

Este artículo 22570.0418 - Espiga Roscada cabeza esférica / (d1: M6, l: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Es­pi­gas Ros­ca­das cabeza esférica (EH 22570.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4305
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Artículo No.:
22570.0418
Documentos
Espiga Roscada
  • Acero inoxidable
  • d1: M6
  • l: 50 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 7,6 g
Espiga Roscada

Material

  • Acero inoxidable 1.4305
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22570.0418
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.