22570.0210 - Espiga Roscada
cabeza esférica

Las espigas roscadas (EH 22570.) se pueden combinar con los patines de plástico (EH 22570.)

Este artículo 22570.0210 - Espiga Roscada cabeza esférica / (d1: M6, l: 30 mm) es una variante del grupo de artículos Es­pi­gas Ros­ca­das cabeza esférica (EH 22570.)

Ma­te­rial
d1 [mm]
l [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
30 mm
Artículo No.:
22570.0210
Documentos
Espiga Roscada
  • Acero de decoletaje
  • d1: M6
  • l: 30 mm
  • d2 +0,05: 4,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Peso: 5,1 g
Espiga Roscada

Material

  • Acero de decoletaje, calidad 5.8, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22570.0210
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Descarga directa
Más formatos de archivo

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.