23190.0075 - Bridas
con mordaza blanda intercambiable

Esta brida (garra de sujeción) con mordaza blanda intercambiable se utiliza principalmente en la tecnología de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

La mordaza blanda fabricada en latón o plástico protege de daños la pieza a mecanizar.

Este artículo 23190.0075 - Bridas con mordaza blanda intercambiable / mordaza blanda de plástico (Dimensión nominal b1 +0,5: 18 mm) es una variante del grupo de artículos Bridas con mordaza blanda intercambiable (EH 23190.)

Ver­sión
cro­quis
Di­men­sión no­mi­nal b1 +0,5 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
l5 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
mordaza blanda de plástico
cro­quis:
2
Di­men­sión no­mi­nal b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
50 mm
Artículo No.:
23190.0075
Documentos
Bridas
  • mordaza blanda de plástico – croquis 2
  • Dimensión nominal b1 +0,5: 18 mm
  • b4: 28 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 30 mm
  • d2: M8
  • l5: 50 mm
  • l6: 30 mm
  • SW: 5 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: 0 °C
  • Peso: 49 g
Bridas

Material

Mordaza suave

  • plástico

Montaje

Las mordazas blandas se instalan o desmontan con dos tornillos que se suministran junto a la pieza.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23190.0075
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.