24590.0551 - Volantes
DIN 950 aleación ligera

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

Este artículo 24590.0551 - Volantes DIN 950 aleación ligera / con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) (d1: 400 mm, d2 H7: 34 mm) es una variante del grupo de artículos Volantes DIN 950 aleación ligera (EH 24590.)

Ver­sión
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3)
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
34 mm
Artículo No.:
24590.0551
Documentos
Volantes
  • con chavetero, con manilla fija EH 24450. montada, forma N-F/G (antes: F 3) – croquis 2
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 34 mm
  • d3: 65 mm
  • d4: M16
  • l1: ~ 63 mm
  • d5: 36 mm
  • l2: 38 mm
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 b3: 10 mm
  • Número de radios z: 5
  • Chavetero, DIN 6885 hoja 1 t: 37,3 mm
  • Peso: 4210 g
  • l3: ~ 112 mm
  • Indicado para manilla DIN 39 / DIN 98: 36 mm
Volantes

Material

Volante

  • Metal ligero Al

Manilla fija DIN 39 EH 24450.

  • Acero, torneado, cincado por galvanización, pasivado

Montaje

Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 24590.0551
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.