Trubková hlava SUPERCRAFT-perlíku je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce se SUPERCRAFT-perlíky výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.
Vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdelší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.
Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace. Ochranné pouzdro násady předchází chybným úderům. Bezpečné spojení násady a hlavy je zaručeno díky hliníkovému klínu a pojistnému kolíku. Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozí.
Násada a vložky jsou vyměnitelné.
Toto provedení je k dostání ve třech velikostech: v průměru 80 mm s celkovou hmotností 4410 g, v průměru 100 mm s celkovou hmotností 7050 g a v průměru 100 mm s celkovou hmotností 9300 g.
Vlastnosti výrobku:
Bednění, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, betonové bednění, stavba lešení, stavba stanů, stavba plotu, zatloukání ocelových klínů, vyrovnávací práce, údržbářské práce, výměna zaseknutých pneumatik
Tento výrobek 3366.081 - SUPERCRAFT-perlík s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace / (Ø: 80 mm, Hmotnost: 4410 g) je variantou skupiny výrobků SUPERCRAFT-perlíky s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace (EH 3366.)
Násada
Vložky
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.