3379.050 - BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
s násadou z ocelové trubky, odolnou proti prasknutí, potaženou polyuretanem a s ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým držadlem

Trubková hlava kladiv s měkkou vložkou BLACKCRAFT je naplněna ocelovým šrotem. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. 

Jsou tak možné velmi silné údery. Navíc je práce s kladivy BLACKCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnější ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

BLACKCRAFT je kompletně opláštěno polyuretanovou vrstvou. To nejenom chrání kladivo s měkkou vložkou před korozí, ale také šetří i obrobky, zabraňuje poškrábání, snižuje vznik jisker při špatných úderech a navíc snižuje vibrace. Silná vrstva polyuretanu na úderných stranách zajišťuje dlouhou životnost.

BLACKCRAFT obsahuje násadu z ocelové trubky, která je odolná proti prasknutí, a má ergonomicky tvarované, protiskluzové držadlo.

Toto provedení je k dostání od průměru 40 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • Bezodrazové, pro velmi silné údery.
  • Tlumí hluk a je šetrné ke kloubům.
  • Kompletně opláštěno polyuretanovou vrstvou: žádná koroze, žádné škrábance na obrobku, žádný vznik jisker při špatných úderech, navíc snížuje vibrace.
  • Dlouhá životnost díky silné vrstvě polyuretanu na úderných stranách.
  • Ergonomicky tvarovaná, protiskluzová násada z ocelové trubky, odolná proti prasknutí.
  • K dostání od průměru 40 mm do 60 mm.

Oblasti použití

Montáž a opravy motorových a nákladních vozidel, výměna zadřených pneumatik, montáž automobilových karoserií, vyklepávání důlků, polohování a seřizování obrobků, vyrovnávací práce, tvarování plechu, údržbářské práce, opracování dílů s citlivým povrchem

Tento výrobek 3379.050 - BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou s násadou z ocelové trubky, odolnou proti prasknutí, potaženou polyuretanem a s ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým držadlem / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou s násadou z ocelové trubky, odolnou proti prasknutí, potaženou polyuretanem a s ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým držadlem (EH 3379.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
900 g
Objednací číslo:
3379.050
BLACKCRAFT-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 310 mm
  • Délka x šířka x výška: 310 mm x 115 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 900 g
  • GTIN: 4030618301820
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • Ocelová trubka s ergonomicky tvarovaným, gumovým držadlem
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3379.050
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.