3026s008 - Promotional Box
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, gumový kompozit / plast a magnetický držák 

Tento reklamní box obsahuje klasiku od firmy Halder, SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou s obj. č. 3026.060 a jako doplněk nový, praktický magnetický držák.

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm (obj. č. 3026.060) s kombinací vložek z gumového kompozitu / plastu je všestranným pomocníkem od firmy Halder. Středně tvrdá gumová vložka je velmi odolná proti opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Plastová vložka je tvrdá, umožňuje silný úder a navíc je odolná proti olejům a tukům. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. 

Magnetický držák od firmy Halder se používá jako multifunkční a všestranný držák pro ofukovací pistole, kabely, hadice, oblečení, bariérové pásky a mnohé další. Předměty lze tak snadno upevnit nebo zavěsit, aniž by se držák musel šroubovat. Robustní držák z plastu disponuje díky 6 neodymovým magnetům (o průměru 65 mm) vysokou přídržnou silou. Pogumovaná dosedací plocha je odolná proti olejům a brání poškrábání přídržné plochy. Speciální tvar umožňuje oboustranné použití (např. pro vzduchovou pistoli a hadici) a brání nežádoucímu sklouznutí nebo spadnutí upevněného / zavěšeného předmětu. Díky tomu je pracoviště bezpečné a bez rizika zakopnutí.

Vlastnosti produktu:

Obsah boxu: SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou (obj. č. 3026.060) a magnetický držák od firmy Halder (obj. č. 3688.003).

  • Obsahuje klasiku od firmy Halder, SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / plastu (červená, tvrdá, odolná proti olejům a tukům).
    • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
    • Vzhledem k různé tvrdosti vložek se jedná o optimální, všestranné kladivo pro širokou škálu údržbářských a opravárenských prací.
  • K tomu navíc magnetický držák firmy Halder v černé barvě, což je multifunkční držák bez nutnosti šroubování držáku.
    • Odolné plastové provedení.
    • Vysoká přídržná síla díky šesti neodymovým magnetům (o průměru 65 mm).
    • Pogumovaná dosedací plocha je odolná proti olejům a brání poškrábání přídržné plochy.
    • Speciální tvar umožňuje oboustranné použití.

Oblasti použití

Údržbářské a opravárenské práce

Tento výrobek 3026s008 - Promotional Box SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, gumový kompozit / plast a magnetický držák  / () je variantou skupiny výrobků Reklamní box SIMPLEX SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, gumový kompozit / plast a magnetický držák  (EH 3026.)

gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1750 g
Objednací číslo:
3026s008
Promotional Box
  • Délka x šířka x výška: 150 mm x 85 mm x 490 mm
  • Hmotnost: 1750 g
  • GTIN: 4030618311898
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3026s008
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.