Čepy s kuličkami samojistné, se standardním držadlem

EH 22370. /EH 22380.

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.

Kompaktní provedení se standardním držadlem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 208 výsledků

Materiál
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0012
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 10 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0013
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 11 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0014
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 12 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0015
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 12 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0016
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0017
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 14 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0018
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 14 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0007
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 15 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0008
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 16 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0009
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 17 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0010
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 19 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
14 kN
Objednací číslo:
22370.0011
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 20 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 14 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0022
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 11 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0023
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 12 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0024
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0025
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 14 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0026
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 15 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0027
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 16 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0028
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 17 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0029
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0030
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 19 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0019
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 21 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0020
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 23 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
21 kN
Objednací číslo:
22370.0021
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • Nerez
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 25 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 21 kN
show article view
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4305
  • Nerez 1.4542, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Značení

Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22370. /EH 22380. Čepy s kuličkami – samojistné, se standardním držadlem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.