Pouzdra
pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
EH 22400.
Provedení s čelními otvory (obr. 2) je určeno pro použití tam, kde má po našroubování vzniknout rovná plocha.
Pouzdra se používají pro rychlou a bezpečnou fixaci či zajištění v kombinaci s čepy s kuličkami samojistnými EH 22340., EH 22350., EH 22370. a EH 22380. a s čepy s odpruženými kuličkami EH 22400.
Možnost optimalizovaného vystředění pomocí přesného prstence (např. rychlá fixace desky a dílu).
Všechna provedení jsou korozivzdorná a odolná proti opotřebení.
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý : přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý Pro velikost d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Objednací číslo:
22350.1991
přestavitelný klíč pro čelní otvory, zahnutý
Pro velikost d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
Průměr čepu -0,1: 5 mm
Hmotnost: 309 g
Produkt:
nástrčný klíč pro čelní otvory
nástrčný klíč pro čelní otvory : nástrčný klíč pro čelní otvory Pro velikost d1: 16 mm/20 mm
Objednací číslo:
22350.1998
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro velikost d1: 16 mm/20 mm
Rozteč čepů ±0,1: 30 mm
Průměr čepu -0,1: 5 mm
Hmotnost: 243 g
Čtyřhranný pohon: 1/2 palec
Produkt:
-
Pro velikost d1: 25 mm
Objednací číslo:
22350.1999
nástrčný klíč pro čelní otvory
Pro dokončení obrázek: 2
Montáž
Provedení s čelními otvory (obr. 2) se namontuje pomocí zahnutého klíče pro čelní otvory nebo nástrčného klíče pro čelní otvory.
Jednoduchá a jistá montáž. Použitelné pro různé materiály. Určeno i pro tenkostěnné díly. Oboustranně použitelné.
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22400. Pouzdra – pro čep s kuličkami samojistný a čep s odpruženými kuličkami
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Flyer Ball Lock Pins
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.