Čepy s kuličkami
 IM0009283 Foto Banner

Čepy s kuličkami

Čepy s kuličkami samojistné, čepy s odpruženými kuličkami, čepy s kuličkami stahovací a odpovídající pouzdra a lanka

Čepy s kuličkami jsou samojistné čepy. K odblokování kuliček dojde bez použití nářadí zmáčknutím tlačítka. Jsou také často nazývány jako jistící čepy, pojistné čepy nebo rychloupínací čepy. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých případech použití jako je fixace, aretace, spojení nebo k rychlým změnám poloh.

Čepy s kuličkami jsou extrémně zatížitelné, korozivzdorné a optimálně chráněné proti opotřebení.

Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:

  • Různé varianty držadla (T-držadlo, L-držadlo, tvarované držadlo, ochranné držadlo, standardní držadlo, elastické držadlo, kombinované držadlo ve čtyřech barevných variantách - oranžová, šedá, modrá a černá)
  • Výběr z různých materiálů (nerez 1.4305, nerez 1.4542 a titan)
  • Čepy s kuličkami, samojistné, s přestavitelným držadlem (s nastavitelnou délkou sevření)
  • Čepy s odpruženými kuličkami (nesamojistné)
  • Čepy s kuličkami, samojistné, stahovací

Jako příslušenství nabízíme:

  • Pouzdra pro čepy s kuličkami, samojistné i čepy s odpruženými kuličkami
  • Pouzdra s přírubou pro čepy s kuličkami, samojistné i čepy s odpruženými kuličkami
  • Lanka v různých provedeních

Vedle programu metrických čepů s kuličkami jsou k dispozici i palcová provedení, vyrobená dle norem pro letectví (MS17984 - MS17987).

Pro nestandardní aplikace lze navrhnout a vyrobit speciální provedení.