Čepy s kuličkami samojistné, se standardním držadlem, titan

EH 22390.

Čepy s kuličkami z titanu vykazují pozitivní materiálové vlastnosti:

  • O 40 % nižší hmotnost oproti ocelové variantě.
  • Absolutní odolnost proti korozi. 

Titanové provedení má uplatnění např. u lehkých konstrukcí, v chemické výrobě a u dílů v kontaktu s mořskou vodou.

K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.

Kompaktní provedení se standardním držadlem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
23 kN
Objednací číslo:
22390.0022
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 23 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 6,6 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
23 kN
Objednací číslo:
22390.0024
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 23 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 7,7 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
23 kN
Objednací číslo:
22390.0026
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 23 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 8,8 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
23 kN
Objednací číslo:
22390.0028
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 23 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 9,9 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
23 kN
Objednací číslo:
22390.0030
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 23 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
43 kN
Objednací číslo:
22390.0034
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 43 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
43 kN
Objednací číslo:
22390.0036
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 43 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
43 kN
Objednací číslo:
22390.0038
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 43 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
43 kN
Objednací číslo:
22390.0040
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 43 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
43 kN
Objednací číslo:
22390.0044
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 43 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
69 kN
Objednací číslo:
22390.0046
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 69 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
69 kN
Objednací číslo:
22390.0048
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 69 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
69 kN
Objednací číslo:
22390.0050
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 69 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min. [kN]:
69 kN
Objednací číslo:
22390.0052
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech1) min.: 69 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 400 °C
  • Hmotnost: 35 g
show article view
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Titan

Koule

  • Keramika

Pružina

  • Materiál odolný korozi

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22390. Čepy s kuličkami – samojistné, se standardním držadlem, titan
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Příslušenství

Možnost upevnění lanka EH 22400.

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.