Čepy s kuličkami samojistné, stahovací

EH 22360.

K fixaci a současně bezvůlovému spojení tenkostěnných desek. Proměnná délka sevření od 5 mm. K upínání plechů při sváření, pro bezpečnostní zakrytování, zajištění dveří atd.

Všechna provedení jsou korozivzdorná.

Provedení s ergonomickým držadlem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 [mm]
Upínací síla max. [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Upínací síla max. [N]:
16 N
Objednací číslo:
22360.0010
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 uvolněný: 3 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Upínací síla max.: 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Upínací síla max. [N]:
18 N
Objednací číslo:
22360.0012
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 uvolněný: 3 mm
  • Montážní otvor H11: 6 mm
  • Upínací síla max.: 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Upínací síla max. [N]:
16 N
Objednací číslo:
22360.0020
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 uvolněný: 3 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Upínací síla max.: 16 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 24 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Upínací síla max. [N]:
18 N
Objednací číslo:
22360.0022
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 38 mm
  • d4: 17,5 mm
  • l2: 6,5 mm
  • l3: 30,2 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 uvolněný: 3 mm
  • Montážní otvor H11: 8 mm
  • Upínací síla max.: 18 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Upínací síla max. [N]:
21 N
Objednací číslo:
22360.0030
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 uvolněný: 4 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Upínací síla max.: 21 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 48 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Upínací síla max. [N]:
23 N
Objednací číslo:
22360.0032
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 11 mm
  • l5 uvolněný: 4 mm
  • Montážní otvor H11: 10 mm
  • Upínací síla max.: 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
0 – 5 mm
Upínací síla max. [N]:
21 N
Objednací číslo:
22360.0040
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 0 mm – 5 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 uvolněný: 4 mm
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Upínací síla max.: 21 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Čepy s kuličkami
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
5 – 10 mm
Upínací síla max. [N]:
23 N
Objednací číslo:
22360.0042
CAD
Dokumenty
Čepy s kuličkami
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1: 5 mm – 10 mm
  • d2: 14 mm
  • d3: 47 mm
  • d4: 23 mm
  • l2: 9,4 mm
  • l3: 36 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5 uvolněný: 4 mm
  • Montážní otvor H11: 12 mm
  • Upínací síla max.: 23 N
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 55 g
show article view
Čepy s kuličkami

Materiál

Čepová část

  • Nerez 1.4305

Držadlo

  • Termoplast PA 6, šedá

Pružina

  • Nerez

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22360. Čepy s kuličkami – samojistné, stahovací
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - Speciální díly
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami - palce
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Čepy s kuličkami
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball Lock Pins
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.