EH 22810.
Pro bezdrátový přenos signálu.
Vysílač signálu se montuje poblíž snímací jednotky a propojí se s pouzdrem silikonového kabelu. Vysílač umožní bezdrátový přenos signálu a nevyžaduje další kabelové připojení. Napájí se pomocí baterie.
Vysílač signálu splňuje požadavky ochranné třídy IP 67 (robustní materiál) a tím je určen pro použití s řeznými kapalinami.
Frekvence: 868,3 MHz (EU, Švýcarsko)
Ostatní frekvence dle poptávky.
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
Balení obsahuje AA baterii (3,6 V).
Bližší informace dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Snímací senzor obsahuje tlačítko, které je ovládáno překrývajícím se obrobkem.
Snímací senzor je umístěn na vnější straně těla snímací jednotky. Nastavitelné tělo umožňuje nastavení výšky.
Snímací kabel je navržen tak, aby krátkodobě odolal teplotám až 180°C a je tak chráněn např. proti šponám. Tlačítko může odolávat teplotám až 120°C a je navíc chráněno proti šponám obrobkem, který ho podepírá.
Senzor (tlačítko): IP6K7, vysílač signálu: IP67, přijímač signálu: IP20.
Je možné použít podpěrné prvky s následujícími objednacími čísly EH: Velikost M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 a 22691.0122 / .0021 / .0222. Velikost M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 a 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243.
Snímací jednotku lze zašroubovat do závitů M8 nebo M12. K tomuto účelu slouží systém základových desek Halder s drážkami V40 nebo V70.
Vysílač signálu má zabudovanou AA baterii (3,6 V). V závislosti na použití vydrží tato baterie 300 - 1400 dní. Přijímač signálu má napájecí rozhraní: jmenovitý provozní proud / napětí Ie / Ue max. 0,1A / 24VDC -15%...+10%.
Elektrický signál je přeměněn na rádiový signál pomocí vysílače signálu a opět na elektrický signál pomocí antény přijímače signálu. Signál tak lze přenášet, aniž by bylo nutné vyvádět kabel ze strojovny.
Vstup: rádiový signál přes anténu (frekvence 868.3MHz). Výstup: elektrický signál: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC.
Signál má dosah přibližně 40 m v uzavřených místnostech. Ve strojovnách záleží dosah i na typu opláštění.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers