22810.9010 - Vysílače signálu
pro snímací jednotku

Pro bezdrátový přenos signálu.

Vysílač signálu se montuje poblíž snímací jednotky a propojí se s pouzdrem silikonového kabelu. Vysílač umožní bezdrátový přenos signálu a nevyžaduje další kabelové připojení. Napájí se pomocí baterie.

Vysílač signálu splňuje požadavky ochranné třídy IP 67 (robustní materiál) a tím je určen pro použití s řeznými kapalinami.

Frekvence: 868,3 MHz (EU, Švýcarsko)

Ostatní frekvence dle poptávky.

Tento výrobek 22810.9010 - Vysílače signálu pro snímací jednotku / univerzální vysílač signálu s ochrannými krytkami (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) je variantou skupiny výrobků Vysílače signálu pro snímací jednotku (EH 22810.)

Provedení
l2 [mm]
b2 [mm]
h2 [mm]
Pro Obj.č.
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
univerzální vysílač signálu s ochrannými krytkami
l2 [mm]:
98 mm
b2 [mm]:
64 mm
h2 [mm]:
52,5 mm
Pro Obj.č.:
22810.0008 / .0012
Objednací číslo:
22810.9010
Dokumenty
Vysílače signálu
  • univerzální vysílač signálu s ochrannými krytkami
  • l2: 98 mm
  • b2: 64 mm
  • h2: 52,5 mm
  • b1: 36 mm
  • d1: M12 x 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • h1: 37 mm
  • l1: 86 mm
  • Pro Obj.č.: 22810.0008 / .0012
  • Hmotnost: 288 g
Vysílače signálu
Produkt
Objednací číslo
Dostupnost
Produkt:
ochranná krytka
pro snímací jednotku
ochranná krytka
Objednací číslo:
22810.9011
Příslušenství
  • ochranná krytka
  • Hmotnost: 4,9 g

Poznámky

Balení obsahuje AA baterii (3,6 V).

Bližší informace dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22810.9010
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.