Momentová držadla

EH 24710.

Momentová držadla se používají všude tam, kde je vyžadováno omezení vynaložené ruční síly.

Momentové držadlo, podobné rýhované matici / rýhovanému šroubu, s integrovanou momentovou mechanikou umožňuje definovat omezení kroutícího momentu při utahování. Při dosažení kroutícího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není kroutící moment omezený.

Tato držadla kombinují funkčnost ráčnového klíče s moderním a ergonomickým provedením rýhovaných matic / rýhovaných šroubů.

Vaše vyhledávání dosáhlo 62 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M3
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0020
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M3
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 7 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 48 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M4
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0022
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M4
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M5
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0024
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M5
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0026
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 34 mm
  • d2: M6
  • d4: 10 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Objednací číslo:
24710.0030
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Hmotnost: 111 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Objednací číslo:
24710.0032
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 42 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 11 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Hmotnost: 112 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Objednací číslo:
24710.0040
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Hmotnost: 221 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Objednací číslo:
24710.0042
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 52 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Hmotnost: 208 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24710.0050
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 244 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24710.0052
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 285 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24710.0060
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 245 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24710.0062
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 62 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 33 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 285 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0300
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
16 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0301
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0302
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
25 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0303
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M5
l [mm]:
32 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0304
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M5
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
12 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0305
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 12 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
16 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0306
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0307
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0308
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 25 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 67 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
1 Nm
Objednací číslo:
24710.0309
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 34 mm
  • d3: M6
  • d4: 10 mm
  • l: 32 mm
  • d5: 21 mm
  • h1: 37,5 mm
  • h2: 9,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 1 Nm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Objednací číslo:
24710.0400
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Hmotnost: 152 g
show article view
Momentová držadla
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Objednací číslo:
24710.0401
CAD
Dokumenty
Momentová držadla
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 42 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 27 mm
  • h1: 43,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Hmotnost: 153 g
show article view
Momentová držadla

Materiál

Víčko

  • Termoplast PA 6, šedá RAL 7035

Momentová mechanika

  • Ocel, tvrzená

Držadlo

  • Hliník, černý elox

Vnitřní díl

  • Ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24710. Momentová držadla
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.