Trojhranné momentové držadlo

EH 24711.

Momentová držadla se používají všude tam, kde je vyžadováno omezení vynaložené ruční síly.

Trojhranné momentové držadlo s integrovanou momentovou mechanikou umožňuje definovat omezení kroutícího momentu při utahování. Při dosažení kroutícího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není kroutící moment omezený.

Tato držadla kombinují funkčnost ráčnového klíče s moderním a ergonomickým provedením trojhranného držadla.

Vaše vyhledávání dosáhlo 108 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Objednací číslo:
24711.0020
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Objednací číslo:
24711.0021
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Hmotnost: 62 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0022
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 63 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Objednací číslo:
24711.0023
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Objednací číslo:
24711.0024
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0025
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 64 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Objednací číslo:
24711.0030
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Hmotnost: 104 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0031
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 105 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Objednací číslo:
24711.0032
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Hmotnost: 107 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Objednací číslo:
24711.0033
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Hmotnost: 103 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0034
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 102 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Objednací číslo:
24711.0035
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Hmotnost: 105 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0040
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 172 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0041
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 173 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0042
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 174 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0043
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 180 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0044
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Hmotnost: 168 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Objednací číslo:
24711.0045
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Hmotnost: 171 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Objednací číslo:
24711.0300
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Hmotnost: 72 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Objednací číslo:
24711.0301
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0302
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 76 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Objednací číslo:
24711.0303
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 2 Nm
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Objednací číslo:
24711.0304
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 3 Nm
  • Hmotnost: 73 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Utahovací moment +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Objednací číslo:
24711.0305
CAD
Dokumenty
Trojhranné momentové držadlo
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Utahovací moment +/- 10% max.: 4 Nm
  • Hmotnost: 71 g
show article view
Trojhranné momentové držadlo

Materiál

Víčko

  • Plast, světle šedá

Momentová mechanika

  • Ocel, tvrzená

Držadlo

  • Termoplast PA-HP, vyztužený skelným vláknem, černý, matný

Vnitřní díl

  • Ocel, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24711. Trojhranné momentové držadlo
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.