Momentová držadla jsou ovládací prvky podle podnikových norem. Momentová držadla se používají tehdy, když musí být vynaložená ruční síla omezena nebo musí mít definovanou hodnotu (2 až 7,5 Nm, v závislosti na provedení držadla).
Držadlo s integrovanou momentovou mechanikou, jak je známo z momentového klíče, umožňuje definovat omezení kroutícího momentu při utahování. Při dosažení kroutícího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není kroutící moment omezený.
Ze skladu je k dispozici následující sortiment výrobků:
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers