EH 23310.
Upínač horní je univerzální mechanický upínací element určený pro snadnou výměnu a komfortní upnutí obrobků pomocí rukou otočného upínacího ramene.
Upínače mají tyto výhody:
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
Upínací výška může být snížena např. výkyvnými opěrkami EH 22730.
Upevnění pomocí 4 šroubů M 24 s roztečí děr 100 x 100 mm.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws