Upínač horní je univerzální mechanický upínací element určený pro snadnou výměnu a komfortní upnutí obrobků pomocí rukou otočného upínacího ramene.
Upínače mají tyto výhody:
Tento výrobek 23310.0070 - Upínače horní otočné, velikost 82,5 / (d1: 82,5 mm) je variantou skupiny výrobků Upínače horní otočné, velikost 82,5 (EH 23310.)
Upínací výška může být snížena např. výkyvnými opěrkami EH 22730.
Upevnění pomocí 4 šroubů M 24 s roztečí děr 100 x 100 mm.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels