Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků
Provedení:
pro upínače horní, velikost 25
Pro horní upínač:
23310.0027 - 23310.0029
Další detaily
pro upínače horní, velikost 25 – obrázek 1
h1 : 6 mm
h2 : 10 mm
d1 : 2 mm
d2 : 16 mm
d3 : 25 mm
e: 22760.0040
Pro horní upínač: 23310.0027 - 23310.0029
Hmotnost: 14 g
show article view
Provedení:
pro upínače horní, velikost 32
Pro horní upínač:
23310.0040 - 23310.0045
Další detaily
pro upínače horní, velikost 32 – obrázek 1
h1 : 6 mm
h2 : 10 mm
d1 : 3 mm
d2 : 20 mm
d3 : 32 mm
e: 22760.0042
Pro horní upínač: 23310.0040 - 23310.0045
Hmotnost: 23 g
show article view
Provedení:
pro upínače horní, velikost 40
Pro horní upínač:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Další detaily
pro upínače horní, velikost 40 – obrázek 2
h1 : 7 mm
h2 : 16 mm
d1 : 5 mm
d2 : 28 mm
l1 : 43,5 mm
l2 : 17,5 mm
e: 22760.0052
b: 35 mm
Pro horní upínač: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Hmotnost: 32 g
show article view
Provedení:
pro upínače horní, velikost 60
Pro horní upínač:
23310.0065, 23310.0067
Další detaily
pro upínače horní, velikost 60 – obrázek 2
h1 : 10 mm
h2 : 20 mm
d1 : 8 mm
d2 : 40 mm
l1 : 66,5 mm
l2 : 27,5 mm
e: 22760.0064
b: 56 mm
Pro horní upínač: 23310.0065, 23310.0067
Hmotnost: 151 g
show article view
Provedení:
pro upínače horní, velikost 82,5
Pro horní upínač:
23310.0070
Další detaily
pro upínače horní, velikost 82,5 – obrázek 2
h1 : 15 mm
h2 : 40 mm
d1 : 10 mm
d2 : 62 mm
l1 : 93 mm
l2 : 39 mm
e: 22760.0104
b: 78 mm
Pro horní upínač: 23310.0070
Hmotnost: 355 g
show article view
Montáž
Při montáži polohovacího kroužku je rameno upínače povoleno.
Datový list EH 23310. Polohovací kroužky – pro upínač horní
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.