SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny

EH 3711.

Zesílené SIMPLEX-tělo z temperované litiny (série 3711) zajišťuje díky silnějším stěnám a výztuhám vysokou stabilitu, která je potřeba zvláště při použití SIMPLEX-měděných vložek. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Robustní a vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Toto černé tělo pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm. Do zesíleného těla z temperované litiny smí být montovány pouze násady ze skelného laminátu!

Vlastnosti výrobku:

  • Zesílené SIMPLEX-tělo z temperované litiny (černé)
  • Silnější stěny a výztuhy
  • Vysoká stabilita
  • Vhodné také pro použití SIMPLEX-měděných vložek
  • S integrovaným ochranným pouzdrem násady
  • Vysoká odolnost proti prasknutí
  • Žádné vyštípávání
  • Tlumící vibrace
  • S práškovou barvou odolnou proti prasknutí
  • Velmi dlouhá životnost
  • K dostání pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou od průměru 30 mm do 80 mm
  • Do zesíleného těla z temperované litiny smí být montovány pouze násady ze skelného laminátu!

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
265 g
Objednací číslo:
3711.030
SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny
  • Ø: 30 mm
  • Délka x šířka x výška: 60 mm x 32 mm x 52 mm
  • Hmotnost: 265 g
  • GTIN: 4030618301400
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
530 g
Objednací číslo:
3711.040
SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny
  • Ø: 40 mm
  • Délka x šířka x výška: 75 mm x 45 mm x 63 mm
  • Hmotnost: 530 g
  • GTIN: 4030618301417
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
785 g
Objednací číslo:
3711.050
SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny
  • Ø: 50 mm
  • Délka x šířka x výška: 95 mm x 54 mm x 75 mm
  • Hmotnost: 785 g
  • GTIN: 4030618301424
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
60 mm
gewicht [g]:
1025 g
Objednací číslo:
3711.060
SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny
  • Ø: 60 mm
  • Délka x šířka x výška: 107 mm x 63 mm x 74 mm
  • Hmotnost: 1025 g
  • GTIN: 4030618301431
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view
Ø [mm]:
80 mm
gewicht [g]:
2160 g
Objednací číslo:
3711.080
SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny
  • Ø: 80 mm
  • Délka x šířka x výška: 145 mm x 85 mm x 80 mm
  • Hmotnost: 2160 g
  • GTIN: 4030618301448
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30
show article view

Materiál

Plášť

  • Temperovaná litina zesílená, černá

Montáž

Do zesíleného těla z temperované litiny smí být montovány pouze násady ze skelného laminátu!

Poznámky

Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3711. SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX housings
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.