Kladiva s měkkou vložkou
 IM0013189 Foto Banner

Kladiva s měkkou vložkou

SIMPLEX / BASEPLEX - kladiva s měkkou vložkou

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou - „Originál“

Již milionkrát osvědčený princip třídílného kladiva s měkkou vložkou s vyměnitelnými vložkami, násadou a unikátním tělem s centrálním tříbodovým uchycením.

Originální SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou jsou spolehlivým kvalitním nářadím a jsou díky své všestrannosti, rozmanitosti, flexibilitě a dokonalému zpracování ideální pro použití v nejrůznějších průmyslových oblastech a řemeslné výrobě.

Opotřebované vložky lze velmi rychle a snadno vyměnit. Kromě toho má navíc uživatel možnost si kladivo s měkkou vložkou sestavit dle svých individuálních požadavků, případně doplnit komponenty. K dispozici je 8 vložek s různými tvrdostmi a průměrech od 30 mm do 140 mm, 3 druhy těl a 2 různé typy násad. 

Kladivo SIMPLEX je vhodné pro všestranné montážní práce v průmyslové a řemeslné výrobě. Především při dláždění ve stavebnictví, stejně tak i v zahradnictví a při terénních úpravách, je SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou referenčním produktem mezi kladivy s měkkou vložkou. 

BASEPLEX-kladivo - jediné kladivo pro (téměř) všechny případy

Stejně jako ostatní ruční nářadí Halder je i BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou modulární, a tak lze jednotlivé komponenty měnit samostatně. Základem je tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou proti nárazu násady. Dovnitř je integrován sofistikovaný systém pro sevření obou typů vložek. Výměna vložek je rychlá a snadná: K uvolnění opotřebované vložky stačí jen kladivo upnout do svěráku, jako u osvědčeného SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou. Když pak vytáhne uživatel kladivo směrem nahoru, vložka se uvolní. Nové vložky pak může uživatel jednoduše zatlačit do kladiva ve svěráku.

Hlavní skupina kladiv s měkkou vložkou (často také nazývána jako gumová nebo plastová kladiva) zahrnuje produkty značky SIMPLEX a BASEPLEX.

Kapitola je rozdělena do sekcí:

  • SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou
  • SIMPLEX-vložky
  • SIMPLEX-těla
  • SIMPLEX-násady
  • BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou
  • BASEPLEX-vložky
  • BASEPLEX-násady

Již více než 80 let jsou Halder kladiva s měkkou vložkou a lesnické nářadí ztělesněním chytrého řešení a nejvyšší kvality materiálu "Made in Germany".