Zesílené SIMPLEX-tělo z temperované litiny (série 3711) zajišťuje díky silnějším stěnám a výztuhám vysokou stabilitu, která je potřeba zvláště při použití SIMPLEX-měděných vložek. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Robustní a vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Toto černé tělo pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm. Do zesíleného těla z temperované litiny smí být montovány pouze násady ze skelného laminátu!
Vlastnosti výrobku:
Tento výrobek 3711.060 - SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny / (Ø: 60 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny (EH 3711.)
Plášť
Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.