3711.050 - SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny

Zesílené SIMPLEX-tělo z temperované litiny (série 3711) zajišťuje díky silnějším stěnám a výztuhám vysokou stabilitu, která je potřeba zvláště při použití SIMPLEX-měděných vložek. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Robustní a vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Toto černé tělo pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou je k dostání od průměru 30 mm do 80 mm. Do zesíleného těla z temperované litiny smí být montovány pouze násady ze skelného laminátu!

Vlastnosti výrobku:

  • Zesílené SIMPLEX-tělo z temperované litiny (černé)
  • Silnější stěny a výztuhy
  • Vysoká stabilita
  • Vhodné také pro použití SIMPLEX-měděných vložek
  • S integrovaným ochranným pouzdrem násady
  • Vysoká odolnost proti prasknutí
  • Žádné vyštípávání
  • Tlumící vibrace
  • S práškovou barvou odolnou proti prasknutí
  • Velmi dlouhá životnost
  • K dostání pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou od průměru 30 mm do 80 mm
  • Do zesíleného těla z temperované litiny smí být montovány pouze násady ze skelného laminátu!

Tento výrobek 3711.050 - SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny / (Ø: 50 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny (EH 3711.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
785 g
Objednací číslo:
3711.050
SIMPLEX-zesílené tělo z temperované litiny
  • Ø: 50 mm
  • Délka x šířka x výška: 95 mm x 54 mm x 75 mm
  • Hmotnost: 785 g
  • GTIN: 4030618301424
  • proficl@ss 5.0: EAB585c005
  • ecl@ss 10.1: 21-04-92-30

Materiál

Plášť

  • Temperovaná litina zesílená, černá

Poznámky

Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3711.050
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX housings
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.