SIMPLEX-tělo z temperované litiny (série 3011) je nejpoužívanějším tělem ze sortimentu Halder. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Toto tělo pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou je k dostání od průměru 30 mm do 140 mm. Kromě toho se v upraveném tvaru používá u SIMPLEX-štípacích seker a SIMPLEX-štípacích kladiv.
Vlastnosti výrobku:
Tento výrobek 3011.125 - SIMPLEX-tělo z temperované litiny / (Ø: 125 mm/140 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-tělo z temperované litiny (EH 3011.)
Plášť
Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.