Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 7 výsledků
Další detaily
Ø: 30 mm
Délka x šířka x výška: 24 mm x 11 mm x 11 mm
Hmotnost: 10 g
GTIN: 4030618312598
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Další detaily
Ø: 40 mm
Délka x šířka x výška: 30 mm x 14 mm x 14 mm
Hmotnost: 10 g
GTIN: 4030618312604
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Další detaily
Ø: 50 mm
Délka x šířka x výška: 36 mm x 17 mm x 17 mm
Hmotnost: 49 g
GTIN: 4030618312611
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Další detaily
Ø: 60 mm
Délka x šířka x výška: 36 mm x 17 mm x 17 mm
Hmotnost: 51 g
GTIN: 4030618312628
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Další detaily
Ø: 80 mm
Délka x šířka x výška: 46 mm x 19 mm x 19 mm
Hmotnost: 400 g
GTIN: 4030618312635
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Další detaily
Ø: 100 mm
Délka x šířka x výška: 61 mm x 25 mm x 25 mm
Hmotnost: 173 g
GTIN: 4030618312642
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Další detaily
Ø: 125 mm
Délka x šířka x výška: 86 mm x 25 mm x 25 mm
Hmotnost: 206 g
GTIN: 4030618312659
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Poznámky
Komplet se šroubem, maticí a pružným kroužkem.
Datový list EH 3011. Náhradní šrouby – SIMPLEX-tělo z temperované litiny
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.