SIMPLEX-tělo z temperované litiny (série 3011) je nejpoužívanějším tělem ze sortimentu Halder. Má integrované ochranné pouzdro násady, které chrání násadu při špatných úderech. Toto robustní, vibrace tlumící tělo má také díky odolné práškové barvě velmi dlouhou životnost a vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Toto tělo pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou je k dostání od průměru 30 mm do 140 mm. Kromě toho se v upraveném tvaru používá u SIMPLEX-štípacích seker a SIMPLEX-štípacích kladiv.
Vlastnosti výrobku:
SIMPLEX-tělo z temperované litiny
S integrovaným ochranným pouzdrem násady
Vysoká odolnost proti prasknutí
Žádné vyštípávání
Tlumící vibrace
S práškovou barvou odolnou proti prasknutí
Velmi dlouhá životnost
Prodejní hit Halder
K dostání pro SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou od průměru 30 mm až 140 mm a jako speciální provedení pro SIMPLEX-štípací sekery a SIMPLEX-štípací kladiva
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.