Dřevěné násady série 3244 ze dřeva hickory jsou ergonomicky tvarované a lakované a jsou kombinovány se SIMPLEX-perlíky s tělem z temperované litiny o průměrech od 60 mm do 140 mm. Násady pro perlíky o průměrech 60 mm a 80 mm jsou 70 cm dlouhé, zatímco násady pro průměry 100 mm, 125 mm a 140 mm jsou dlouhé 90 cm. Hickora je dřevo s velmi dlouhými vlákny, což vede k velké stabilitě násad. Tato struktura také brání úplnému rozlomení násady a zajišťuje, že oba kusy zůstanou vzájemně spojeny. To předchází zraněním uvolněnou hlavou kladiva.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Vlastnosti výrobku:
Tento výrobek 3244.100 - SIMPLEX-násada pro SIMPLEX-perlík s tělem z temperované litiny / (Ø: 100 mm/125 mm/140 mm) je variantou skupiny výrobků SIMPLEX-násada z hickory pro SIMPLEX-perlík s tělem z temperované litiny (EH 3244.)
Násada
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.