SIMPLEX-násada z hickory
pro SIMPLEX-perlík s tělem z temperované litiny

EH 3244.

Dřevěné násady série 3244 ze dřeva hickory jsou ergonomicky tvarované a lakované a jsou kombinovány se SIMPLEX-perlíky s tělem z temperované litiny o průměrech od 60 mm do 140 mm. Násady pro perlíky o průměrech 60 mm a 80 mm jsou 70 cm dlouhé, zatímco násady pro průměry 100 mm, 125 mm a 140 mm jsou dlouhé 90 cm. Hickora je dřevo s velmi dlouhými vlákny, což vede k velké stabilitě násad. Tato struktura také brání úplnému rozlomení násady a zajišťuje, že oba kusy zůstanou vzájemně spojeny. To předchází zraněním uvolněnou hlavou kladiva.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Vlastnosti výrobku:

  • Kvalitní násady z hickory pro SIMPLEX-perlíky s tělem z temperované litiny a průměrech od 60 mm do 140 mm.
  • Délka 700 mm / 900 mm.
  • Ergonomický tvar, lakovaná.
  • S dlouhými vlákny, velmi odolnými.
  • Bezpečná (nerozlomí se na dva kusy).
  • Lze ji dovybavit, což vede k velké úspoře nákladů a zdrojů.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
530 g
Objednací číslo:
3244.061
SIMPLEX-násada
  • Ø: 60 mm
  • lges : 700 mm
  • Délka x šířka x výška: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Hmotnost: 530 g
  • GTIN: 4030618311225
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
700 mm
gewicht [g]:
610 g
Objednací číslo:
3244.081
SIMPLEX-násada
  • Ø: 80 mm
  • lges : 700 mm
  • Délka x šířka x výška: 700 mm x 41 mm x 41 mm
  • Hmotnost: 610 g
  • GTIN: 4030618301509
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
100 mm/125 mm/140 mm
lges [mm]:
900 mm
gewicht [g]:
890 g
Objednací číslo:
3244.100
SIMPLEX-násada
  • Ø: 100 mm/125 mm/140 mm
  • lges : 900 mm
  • Délka x šířka x výška: 900 mm x 53 mm x 53 mm
  • Hmotnost: 890 g
  • GTIN: 4030618301516
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiál

Násada

  • Hickora

Další produkty

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3244. SIMPLEX-násada z hickory – pro SIMPLEX-perlík s tělem z temperované litiny
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.