BASEPLEX-vložka
Acetát celulózy, červená

EH 3966.

BASEPLEX-vložka z acetátu celulózy (série 3966) je s tvrdostí cca 68 Shore D tvrdou vložkou. Tato červená vložka je odolná proti olejům a tukům a k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • BASEPLEX-vložka z acetátu celulózy
  • Červená
  • Tvrdá
  • Odolná proti olejům a tukům
  • K dostání od průměru 25 mm do 50 mm

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Ø [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
13 g
Objednací číslo:
3966.025
BASEPLEX-vložka
  • Ø: 25 mm
  • Délka x šířka x výška: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • Hmotnost: 13 g
  • GTIN: 4030618304180
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
21 g
Objednací číslo:
3966.030
BASEPLEX-vložka
  • Ø: 30 mm
  • Délka x šířka x výška: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Hmotnost: 21 g
  • GTIN: 4030618304197
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
44 g
Objednací číslo:
3966.040
BASEPLEX-vložka
  • Ø: 40 mm
  • Délka x šířka x výška: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 44 g
  • GTIN: 4030618304203
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
77 g
Objednací číslo:
3966.050
BASEPLEX-vložka
  • Ø: 50 mm
  • Délka x šířka x výška: 55 mm x 55 mm x 32 mm
  • Hmotnost: 77 g
  • GTIN: 4030618304210
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiál

Vložka

  • Acetát celulózy, červená
  • tvrdé
  • Odolná proti olejům a tukům
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3966. BASEPLEX-vložka – Acetát celulózy, červená
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0011462__58459.pdf
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017865__88185.pdf
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.