BASEPLEX-vložka z acetátu celulózy (série 3966) je s tvrdostí cca 68 Shore D tvrdou vložkou. Tato červená vložka je odolná proti olejům a tukům a k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.
Vlastnosti výrobku:
Tento výrobek 3966.030 - BASEPLEX-vložka Acetát celulózy, červená / (Ø: 30 mm) je variantou skupiny výrobků BASEPLEX-vložka Acetát celulózy, červená (EH 3966.)
Vložka
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.