3966.025 - BASEPLEX-vložka
Acetát celulózy, červená

BASEPLEX-vložka z acetátu celulózy (série 3966) je s tvrdostí cca 68 Shore D tvrdou vložkou. Tato červená vložka je odolná proti olejům a tukům a k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • BASEPLEX-vložka z acetátu celulózy
  • Červená
  • Tvrdá
  • Odolná proti olejům a tukům
  • K dostání od průměru 25 mm do 50 mm

Tento výrobek 3966.025 - BASEPLEX-vložka Acetát celulózy, červená / (Ø: 25 mm) je variantou skupiny výrobků BASEPLEX-vložka Acetát celulózy, červená (EH 3966.)

Ø [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
13 g
Objednací číslo:
3966.025
BASEPLEX-vložka
  • Ø: 25 mm
  • Délka x šířka x výška: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • Hmotnost: 13 g
  • GTIN: 4030618304180
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Vložka

  • Acetát celulózy, červená
  • tvrdé
  • Odolná proti olejům a tukům
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3966.025
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.