BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou
Acetát celulózy / acetát celulózy s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou

EH 3906.

BASEPLEX je cenově přístupná produktová řada, která bezpochyby odpovídá vysokým nárokům na kvalitu firmy Halder.

BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou série 3906 je oboustranně osazeno vložkami z acetátu celulózy. Tato červená vložka je tvrdá i odolná proti olejům a tukům.

Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku obsahuje ochranu násady proti úderu a technicky náročný držák pro vložky.

Dřevěná násada má ergonomický tvar a je lakovaná. Vložky i násada jsou vyměnitelné.

Toto provedení je k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou je oboustranně osazeno vložkami z acetátu celulózy (červené, tvrdé, odolné proti olejům a tukům).
  • Cenově přístupná produktová řada s osvědčenou kvalitou Halder.
  • Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou násady proti úderu a technicky náročným držákem pro vložky.
  • Ergonomicky tvarovaná, lakovaná dřevěná násada.
  • Vložky a násada jsou vyměnitelné.
  • K dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Oblasti použití

Univerzální použití, k běžnému použití

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Objednací číslo:
3906.025
BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Délka x šířka x výška: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Hmotnost: 215 g
  • GTIN: 4030618304067
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
Objednací číslo:
3906.030
BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • Délka x šířka x výška: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 360 g
  • GTIN: 4030618304074
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
103 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
510 g
Objednací číslo:
3906.040
BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 103 mm
  • lhges : 330 mm
  • Délka x šířka x výška: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • Hmotnost: 510 g
  • GTIN: 4030618304081
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
Objednací číslo:
3906.050
BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 340 mm
  • Délka x šířka x výška: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • Hmotnost: 940 g
  • GTIN: 4030618304098
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Materiál

Násada

  • Dřevo

Vložky

  • Acetát celulózy, červená
  • tvrdé
  • Odolná proti olejům a tukům

Plášť

  • Zinkový tlakový odlitek
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3906. BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou – Acetát celulózy / acetát celulózy s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
BASEPLEX soft-face mallet
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX Principle
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Návod k montáži SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
DOC0017912__88278.pdf
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.