BASEPLEX je cenově přístupná produktová řada, která bezpochyby odpovídá vysokým nárokům na kvalitu firmy Halder.
BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou série 3906 je oboustranně osazeno vložkami z acetátu celulózy. Tato červená vložka je tvrdá i odolná proti olejům a tukům.
Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku obsahuje ochranu násady proti úderu a technicky náročný držák pro vložky.
Dřevěná násada má ergonomický tvar a je lakovaná. Vložky i násada jsou vyměnitelné.
Toto provedení je k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.
Vlastnosti výrobku:
Univerzální použití, k běžnému použití
Tento výrobek 3906.040 - BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou Acetát celulózy / acetát celulózy s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou / (Ø: 40 mm) je variantou skupiny výrobků BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou Acetát celulózy / acetát celulózy s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou (EH 3906.)
Násada
Vložky
Plášť
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.