3906.025 - BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou
Acetát celulózy / acetát celulózy s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou

BASEPLEX je cenově přístupná produktová řada, která bezpochyby odpovídá vysokým nárokům na kvalitu firmy Halder.

BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou série 3906 je oboustranně osazeno vložkami z acetátu celulózy. Tato červená vložka je tvrdá i odolná proti olejům a tukům.

Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku obsahuje ochranu násady proti úderu a technicky náročný držák pro vložky.

Dřevěná násada má ergonomický tvar a je lakovaná. Vložky i násada jsou vyměnitelné.

Toto provedení je k dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Vlastnosti výrobku:

  • BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou je oboustranně osazeno vložkami z acetátu celulózy (červené, tvrdé, odolné proti olejům a tukům).
  • Cenově přístupná produktová řada s osvědčenou kvalitou Halder.
  • Základní tělo z kvalitního zinkového tlakového odlitku s ochranou násady proti úderu a technicky náročným držákem pro vložky.
  • Ergonomicky tvarovaná, lakovaná dřevěná násada.
  • Vložky a násada jsou vyměnitelné.
  • K dostání od průměru 25 mm do 50 mm.

Oblasti použití

Univerzální použití, k běžnému použití

Tento výrobek 3906.025 - BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou Acetát celulózy / acetát celulózy s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou / (Ø: 25 mm) je variantou skupiny výrobků BASEPLEX-kladiva s měkkou vložkou Acetát celulózy / acetát celulózy s tělem ze zinkového tlakového odlitku a dřevěnou násadou (EH 3906.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Objednací číslo:
3906.025
BASEPLEX-kladivo s měkkou vložkou
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Délka x šířka x výška: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Hmotnost: 215 g
  • GTIN: 4030618304067
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • Dřevo

Vložky

  • Acetát celulózy, červená
  • tvrdé
  • Odolná proti olejům a tukům

Plášť

  • Zinkový tlakový odlitek
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3906.025
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
BASEPLEX soft-face mallet
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SIMPLEX soft-face mallets
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.