Příslušenství pro: 23470. Šroubovatelné podpěry

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru: 50 mm
Objednací číslo:
23470.0232
CAD
Dokumenty
Doplňkové díly
  • držák
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Pro šroubovatelnou podpěru: 50 mm
  • Hmotnost: 516 g
show article view
Doplňkové díly
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru:  52/ 70/100 mm
Objednací číslo:
23470.0250
CAD
Dokumenty
Doplňkové díly
  • držák
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Pro šroubovatelnou podpěru:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Hmotnost: 879 g
show article view
Doplňkové díly
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru: 140 mm
Objednací číslo:
23470.0270
CAD
Dokumenty
Doplňkové díly
  • držák
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Pro šroubovatelnou podpěru: 140 mm
  • Hmotnost: 1279 g
show article view
Doplňkové díly
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru:  52/ 70/100 mm
Objednací číslo:
23470.0350
CAD
Dokumenty
Doplňkové díly
  • výkyvný nástavec
  • d: 50 mm
  • l: 32 mm
  • Pro šroubovatelnou podpěru:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Hmotnost: 399 g
show article view
Doplňkové díly
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru: 140/210 mm
Objednací číslo:
23470.0365
CAD
Dokumenty
Doplňkové díly
  • výkyvný nástavec
  • d: 65 mm
  • l: 35 mm
  • Pro šroubovatelnou podpěru: 140 mm/210 mm
  • Hmotnost: 716 g
show article view
Doplňkové díly
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Objednací číslo:
23470.0171
CAD
Dokumenty
Doplňkové díly
  • kulový nástavec
  • Pro šroubovatelnou podpěru:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Hmotnost: 75 g
show article view
Doplňkové díly
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Objednací číslo:
23470.0172
CAD
Dokumenty
Doplňkové díly
  • prizmatický nástavec
  • Pro šroubovatelnou podpěru:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Hmotnost: 138 g
show article view
Doplňkové díly
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru:  52/ 70/100 mm
Objednací číslo:
23470.0170
CAD
Dokumenty
Doplňkové díly
  • středící ploška
  • Pro šroubovatelnou podpěru:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Hmotnost: 107 g
show article view
Doplňkové díly