23470.0250 - Doplňkové díly
Šroubovatelné podpěry

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru:  52/ 70/100 mm
Objednací číslo:
23470.0250
Dokumenty
Doplňkové díly
  • držák
  • d1: 50 mm
  • b: 60 mm
  • d2: 20,5 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 38 mm
  • l3: 46 mm
  • l4: 90 mm
  • Pro šroubovatelnou podpěru:  52 mm/ 70 mm/100 mm
  • Hmotnost: 879 g
Doplňkové díly
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení