23470.0232 - Doplňkové díly
Šroubovatelné podpěry

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru: 50 mm
Objednací číslo:
23470.0232
Dokumenty
Doplňkové díly
  • držák
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • Pro šroubovatelnou podpěru: 50 mm
  • Hmotnost: 516 g
Doplňkové díly
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení