23470.0270 - Doplňkové díly
Šroubovatelné podpěry

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Doplňkové díly
Jmenovitý rozměr:
Pro šroubovatelnou podpěru: 140 mm
Objednací číslo:
23470.0270
Dokumenty
Doplňkové díly
  • držák
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • Pro šroubovatelnou podpěru: 140 mm
  • Hmotnost: 1279 g
Doplňkové díly
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení