Příslušenství pro: 22130. Zajišťovací kolíky přesné s válcovým čepem

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
d1 +0,005: 10  mm
Objednací číslo:
22130.0090
CAD
Dokumenty
Pouzdro
  • pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Pouzdro
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
d1 +0,005: 12  mm
Objednací číslo:
22130.0092
CAD
Dokumenty
Pouzdro
  • pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
  • d1 +0,005: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Pouzdro
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
d1 +0,005: 16  mm
Objednací číslo:
22130.0093
CAD
Dokumenty
Pouzdro
  • pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Pouzdro
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
d1 +0,005: 20  mm
Objednací číslo:
22130.0094
CAD
Dokumenty
Pouzdro
  • pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
  • d1 +0,005: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Pouzdro
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
d1 +0,005: 25  mm
Objednací číslo:
22130.0096
CAD
Dokumenty
Pouzdro
  • pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Hmotnost: 99 g
show article view
Pouzdro