22130.0093 - Pouzdro
válcové

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
d1 +0,005: 16  mm
Objednací číslo:
22130.0093
Dokumenty
Pouzdro
  • pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
  • d1 +0,005: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Hmotnost: 40 g
Pouzdro
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení