22130.0090 - Pouzdro
válcové

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
d1 +0,005: 10  mm
Objednací číslo:
22130.0090
Dokumenty
Pouzdro
  • pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
  • d1 +0,005: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Hmotnost: 11 g
Pouzdro
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení