22130.0096 - Pouzdro
válcové

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
d1 +0,005: 25  mm
Objednací číslo:
22130.0096
Dokumenty
Pouzdro
  • pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Hmotnost: 99 g
Pouzdro
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení