Příslušenství pro: 22130. Zajišťovací kolíky přesné s kuželovým čepem

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Označení
Jmenovitý rozměr

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
Jmenovitý průměr: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Objednací číslo:
22130.0190
CAD
Dokumenty
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Pouzdro
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
Jmenovitý průměr: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Objednací číslo:
22130.0192
CAD
Dokumenty
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Pouzdro
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
Jmenovitý průměr: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Objednací číslo:
22130.0193
CAD
Dokumenty
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Pouzdro
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
Jmenovitý průměr: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Objednací číslo:
22130.0194
CAD
Dokumenty
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Hmotnost: 60 g
show article view
Pouzdro
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
Jmenovitý průměr: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Objednací číslo:
22130.0196
CAD
Dokumenty
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Hmotnost: 114 g
show article view
Pouzdro