22130.0193 - Pouzdro
s kuželovým čepem

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
Jmenovitý průměr: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Objednací číslo:
22130.0193
Dokumenty
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Hmotnost: 47 g
Pouzdro
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení