22130.0192 - Pouzdro
s kuželovým čepem

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
Jmenovitý průměr: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Objednací číslo:
22130.0192
Dokumenty
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Hmotnost: 25 g
Pouzdro
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení