22130.0194 - Pouzdro
s kuželovým čepem

Označení
Jmenovitý rozměr
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Označení:
Pouzdro
Jmenovitý rozměr:
Jmenovitý průměr: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Objednací číslo:
22130.0194
Dokumenty
Pouzdro
  • Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, kuželové – obrázek 3
  • Jmenovitý průměr: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Hmotnost: 60 g
Pouzdro
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení