Upínače boční s vyhlou pákou

EH 23210.

Rychloupínací element tlačí obrobek současně na pevné dorazy ve vodorovném směru a na podpěry ve svislém směru. Jeho nízká stavba umožňuje celoplošné opracování obrobků. Ve spojení s dorazovým prvkem EH 23280. se může vytvořit speciální upínací přípravek.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Provedení
Velikost T-drážky [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Horizontální upínací síla max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s plochou upínací čelistí, směr upínání doprava
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
23210.0101
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s plochou upínací čelistí, směr upínání doprava
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 3,5 kN
  • Hmotnost: 266 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s plochou upínací čelistí, směr upínání doprava
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0321
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s plochou upínací čelistí, směr upínání doprava
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Hmotnost: 880 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s plochou upínací čelistí, směr upínání doprava
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0341
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s plochou upínací čelistí, směr upínání doprava
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Hmotnost: 858 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s plochou upínací čelistí, směr upínání doleva
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
23210.0105
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s plochou upínací čelistí, směr upínání doleva
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 3,5 kN
  • Hmotnost: 265 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s plochou upínací čelistí, směr upínání doleva
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0325
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s plochou upínací čelistí, směr upínání doleva
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Hmotnost: 868 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s plochou upínací čelistí, směr upínání doleva
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0345
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s plochou upínací čelistí, směr upínání doleva
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Hmotnost: 860 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doprava
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
23210.0102
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doprava
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 3,5 kN
  • Hmotnost: 264 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doprava
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0322
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doprava
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Hmotnost: 889 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doprava
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0342
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doprava
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Hmotnost: 838 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doleva
Velikost T-drážky [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
23210.0106
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doleva
  • Velikost T-drážky: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 3,5 kN
  • Hmotnost: 263 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doleva
Velikost T-drážky [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0326
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doleva
  • Velikost T-drážky: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Hmotnost: 900 g
show article view
Upínače boční
Provedení:
s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doleva
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Horizontální upínací síla max. [kN]:
7 kN
Objednací číslo:
23210.0346
CAD
Dokumenty
Upínače boční
  • s prizmatickou upínací čelistí, směr upínání doleva
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Horizontální upínací síla max.: 7 kN
  • Hmotnost: 841 g
show article view
Upínače boční

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
FAQ - Upínače boční
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Datový list EH 23210. Upínače boční – s vyhlou pákou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.

 

Jaké jsou výhody bočních upínačů ve srovnání se strojním svěrákem?

Upínače boční mají minimální půdorys a lze je tedy umístit s velkou flexibilitou díky odpovídajícím montážním lištám. Dodávají se také v provedení s upínací pákou, kterou lze ovládat bez pomoci nářadí.